ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモスタット

通常単価(税別)
18,238円~39,059円
税込単価
20,062円~42,965円
通常出荷日:5日目

【特長】・B10/B20型は緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いS...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    70.3
  • 温度範囲(℃)
    2~43
  • 感熱部最大径(mm)
    9.5
  • 感熱部全長(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    70
  • 幅(mm)
    44.1
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    300.0
  • 材質1
    センサー、キャピラリーチューブ:銅
  • 材質2
    ダイヤル:ABS

ご注意

  • キャピラリーチューブおよび感熱部は、つぶしたり鋭角に曲げないでください。温度感知ができなくなり危険です。キャピラリーチューブを曲げる場合は、最小曲半径は25mm以上確保してください。感熱部は曲げないでください。
  • 感熱部とキャピラリー接続部は溶接接着のため、液圧サーモスタットの感熱部を持って本体を運ばないようにしてください。折れる原因になります。特に接続部より30 mm間は、曲げないでください。
  • 本サーモスタットを温度調節用として使用する場合は、過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因になります。
  • サーモスタットの感熱部(キャピラリーチューブより太い部分)は全体部を、必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入または部分接触の場合は、正常な温度感知ができず設定温度を越えてしまい、火災ややけどの発生する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • スイッチ動作

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

スイッチ動作

最小発注数量
853-6884
温度上昇でOFF
1個
853-6886
温度上昇でON
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,238円
( 20,062円 )
5日目
39,059円
( 42,965円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・B10/B20型は緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-STスロー接点方式のサーモスタットです
・温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます
・精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります(リレー回路には使用できません)
・別売でスタフィンボックス・感熱部保護管をご用意あります
・Bシリーズ専用ボックス別売あります
【用途】
・乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など
【材質】
・センサー、キャピラリーチューブ:銅
・ダイヤル:ABS

ご注意

  • キャピラリーチューブおよび感熱部は、つぶしたり鋭角に曲げないでください。温度感知ができなくなり危険です。キャピラリーチューブを曲げる場合は、最小曲半径は25mm以上確保してください。感熱部は曲げないでください。
  • 感熱部とキャピラリー接続部は溶接接着のため、液圧サーモスタットの感熱部を持って本体を運ばないようにしてください。折れる原因になります。特に接続部より30 mm間は、曲げないでください。
  • 本サーモスタットを温度調節用として使用する場合は、過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因になります。
  • サーモスタットの感熱部(キャピラリーチューブより太い部分)は全体部を、必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入または部分接触の場合は、正常な温度感知ができず設定温度を越えてしまい、火災ややけどの発生する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモスタット
サーモスタット BCシリーズ型
電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)
大容量温度調節器 校正証明書付
ブロック 96ウェルPCRプレートスカート無用
ブロック 6mmチューブ用
メーカー八光電機八光電機アズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格18,238円-20,705円 -42,021円 -108,326円53,925円22,655円
通常出荷日5日目5日目8日目〜19日目6日目6日目
奥行(mm)70.372----
温度範囲(℃)2~432~43----
感熱部最大径(mm)9.59.5----
感熱部全長(mm)160160----
高さ(mm)70143----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト