17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモスタット BCシリーズ型

通常単価(税別)
19,05443,515
税込単価
20,95947,867
通常出荷日:5日目

【特長】・BC シリーズ型(ケース入)は B10/B20 型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    72
  • 温度範囲(℃)
    2~43
  • 感熱部最大径(mm)
    9.5
  • 感熱部全長(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    143
  • 幅(mm)
    57
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    300.0
  • 材質1
    センサー、キャピラリーチューブ:銅
  • 材質2
    ダイヤル:ABS
  • 材質3
    ケース:亜鉛メッキ鋼板

ご注意

  • キャピラリーチューブおよび感熱部は、つぶしたり鋭角に曲げないでください。温度感知ができなくなり危険です。キャピラリーチューブを曲げる場合は、最小曲半径は25mm以上確保してください。感熱部は曲げないでください。
  • 感熱部とキャピラリー接続部は溶接接着のため、液圧サーモスタットの感熱部を持って本体を運ばないようにしてください。折れる原因になります。特に接続部より30 mm間は、曲げないでください。
  • 本サーモスタットを温度調節用として使用する場合は、過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因になります。
  • サーモスタットの感熱部(キャピラリーチューブより太い部分)は全体部を、必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入または部分接触の場合は、正常な温度感知ができず設定温度を越えてしまい、火災ややけどの発生する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • スイッチ動作

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

スイッチ動作

最小発注数量
853-6891
温度上昇でOFF
1個
853-6893
温度上昇でON
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,054
( 20,959 )
5日目
43,515
( 47,867 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BC シリーズ型(ケース入)は B10/B20 型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました
・単体型と比較して取り付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています
・別売でスタフィンボックス・感熱部保護管のご用意あります
・別売でスタフィンボックス・感熱部保護管をご用意あります
【用途】
・乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など
【材質】
・センサー、キャピラリーチューブ:銅
・ダイヤル:ABS
・ケース:亜鉛メッキ鋼板

ご注意

  • キャピラリーチューブおよび感熱部は、つぶしたり鋭角に曲げないでください。温度感知ができなくなり危険です。キャピラリーチューブを曲げる場合は、最小曲半径は25mm以上確保してください。感熱部は曲げないでください。
  • 感熱部とキャピラリー接続部は溶接接着のため、液圧サーモスタットの感熱部を持って本体を運ばないようにしてください。折れる原因になります。特に接続部より30 mm間は、曲げないでください。
  • 本サーモスタットを温度調節用として使用する場合は、過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因になります。
  • サーモスタットの感熱部(キャピラリーチューブより太い部分)は全体部を、必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入または部分接触の場合は、正常な温度感知ができず設定温度を越えてしまい、火災ややけどの発生する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタット BCシリーズ型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト