ファクトリーサプライ用品技術窓口

表面センサー 高温タイプ

通常単価(税別)
17,048円
税込単価
18,753円
通常出荷日:11日目

タスコ社の温度計(デジタル) 表面センサー 高温タイプ シリーズです

  • タイプ
    高温タイプ
  • JANコード
    4528422042409
  • トラスココード
    145-5340
  • 質量(g)
    40.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA410-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA410-11の仕様・寸法情報

タイプ
高温タイプ
JANコード
4528422042409
トラスココード
145-5340
質量(g)
40.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA410-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,048円
( 18,753円 )
11日目

詳細情報

基本情報

タスコ社の温度計(デジタル) 表面センサー 高温タイプ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面センサー 高温タイプの型番TA410-11のページです。 型番TA410-11に関する仕様情報を記載しております。
表面センサー 高温タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面センサー 高温タイプ
表面センサー
空気センサー
延長ロッド空気センサー
ハンディタイプ温度計
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格17,048円8,116円6,809円13,608円87,968円596,882円
通常出荷日11日目2日目2日目2日目4日目8日目
タイプ高温タイプ-----
JANコード4528422042409452842204226345284220422944528422042300-4528422381102
トラスココード145-5340838-2559838-2560838-2561598-1617145-6528
質量(g)40.00020.00025.000120.000800.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました