17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高視認性レインウェア SRW-HVB

通常単価(税別)
15,248
税込単価
16,773
通常出荷日:5日目

【特長】・暗闇でも安全な360度高視認なレインウェアです【用途】・雨の日の作業に【材質】・表地:ポリエ...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 耐水圧
    10000mm
  • 材質1
    表地:ポリエステル100%(ポリウレタン透湿コーティング)、ナイロン100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ウエスト(cm)

サイズ

胸囲(cm)

身長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
94~104
3L
102~110
175~185
4957520703248
1202.000
658-0654
1個
78~88
L
90~98
170~180
4957520703224
1119.000
658-0662
1個
86~96
LL
96~104
175~185
4957520703231
1158.000
658-0659
1個
72~80
M
84~92
160~170
4957520703217
1084.000
658-0657
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,248
( 16,773 )
5日目
15,248
( 16,773 )
5日目
15,248
( 16,773 )
5日目
15,248
( 16,773 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗闇でも安全な360度高視認なレインウェアです
【用途】
・雨の日の作業に
【材質】
・表地:ポリエステル100%(ポリウレタン透湿コーティング)、ナイロン100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高視認性レインウェア SRW-HVBのレビュー
この商品のレビューはありません

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト