17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック

通常単価(税別)
1,4353,411
税込単価
1,5793,752
通常出荷日:11日目

【特長】・各温度領域において安定した粘着力を発揮します・粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4976006583013
690-6006
540.000
50
1個
4976006583020
690-6010
810.000
75
1個
4976006583037
690-6005
1080.000
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435
( 1,579 )
11日目
2,096
( 2,306 )
11日目
3,411
( 3,752 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各温度領域において安定した粘着力を発揮します
・粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています
・耐久性に優れます
【用途】
・住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に
・透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:ブチルゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL
アクリル気密防水テープ(片面・両面タイプ)
気密・防水用アクリル片面テープ No.418
20m 防水気密テープ(片面)
気密防水テープ No.740
メーカー日東電工日東電工日東エルマテリアル寺岡製作所エスコ積水化学工業
通常価格1,435-1,700 -668 -674 -790 -557 -
通常出荷日11日目11日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
材質1基材:不織布基材:不織布----
材質2粘着剤:ブチルゴム系粘着剤:ブチルゴム系----
厚さ(mm)0.40.4----
ブラックブラック----
長さ(m)2020----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト