17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL

通常単価(税別)
1,7003,309
税込単価
1,8703,640
通常出荷日:11日目

【特長】・低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します・夏場でもベタつきが少なく施工性に優...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4976006582016
690-6008
700
50
1個
4976006582023
690-6000
1000.000
75
1個
4976006582030
690-6003
1400.000
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
11日目
2,480
( 2,728 )
11日目
3,309
( 3,640 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します
・夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます
・段差に追従し、しっかりと密着します
・耐久性に優れます
【用途】
・住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に
・透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:ブチルゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNLのレビュー
この商品のレビューはありません

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト