17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式ケーブルジャッキ【1~2個入り】

通常単価(税別)
74,509128,471
税込単価
81,960141,318
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・折りたたみ可能で持ち運び、収納に優れたケーブルジャッキです。

    ご注意

    • シャフトは別途です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    最大荷重(kN)

    揚程(mm)

    揚力(kN)

    台座(幅×奥行)(mm)

    最小発注数量
    4992873334602
    601-6767
    26000.0
    360
    590~790
    550
    19.6
    200
    19.6
    550×360
    1個
    4992873334909
    601-8326
    34000.0
    500
    750~1050
    750
    29.4
    300
    29.4
    750×500
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    74,509
    ( 81,960 )
    4日目
    128,471
    ( 141,318 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみ可能で持ち運び、収納に優れたケーブルジャッキです。

    ご注意

    • シャフトは別途です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折りたたみ式ケーブルジャッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト