17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルジャッキ用シャフト

通常単価(税別)
26,04348,162
税込単価
28,64752,978
通常出荷日:9日目

【特長】・水準器付きのケーブルジャッキ用シャフトです。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最大荷重(kN)

    揚力(kN)

    シャフト(mm)長さ

    最小発注数量
    4992873060105
    601-8287
    9500.0
    19.6
    19.6
    1300
    1個
    4992873060204
    601-8292
    15000.0
    29.4
    29.4
    1500
    1個
    4992873060303
    601-8291
    28000.0
    49
    49
    1800
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,043
    ( 28,647 )
    9日目
    31,655
    ( 34,821 )
    9日目
    48,162
    ( 52,978 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水準器付きのケーブルジャッキ用シャフトです。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブルジャッキ用シャフトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト