ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイタックラベル カラーラベル 混色:赤、黄、緑、青、白 ML-120N 丸8mm【15個入り】

通常単価(税別)
263
税込単価
289
通常出荷日:5日目

【特長】・色数もサイズも豊富で、識別に便利です・マイタックラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼れ...

詳細を確認
  • JANコード
    4987167101671
  • トラスココード
    699-6917
  • 1パック内
    1320
  • ラベルサイズ直径(mm)
    8
  • 混色(赤・黄・緑・青・白)
  • 面付
    88
  • パック入数(枚)
    264片×5色(88片×3シート×5色)
  • 質量(g)
    21.600
  • 材質1
    基材:コート
  • 材質2
    粘着剤:アクリル
  • 材質3
    はく離紙:ノンポリラミ紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ML-120N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

ML-120Nの仕様・寸法情報

JANコード
4987167101671
トラスココード
699-6917
1パック内
1320
ラベルサイズ直径(mm)
8
混色(赤・黄・緑・青・白)
面付
88
パック入数(枚)
264片×5色(88片×3シート×5色)
質量(g)
21.600
材質1
基材:コート
材質2
粘着剤:アクリル
材質3
はく離紙:ノンポリラミ紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-120N
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263
( 289 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色数もサイズも豊富で、識別に便利です
・マイタックラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼れるのが特長です
・粘着剤が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです
・色数もサイズも豊富で、識別に便利です
・※プリンタでは使用できません
【用途】
・ファイル、資料、スクラップ、備品の分類や見出し表示ラベルに
【材質】
・基材:コート
・粘着剤:アクリル
・はく離紙:ノンポリラミ紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタックラベル カラーラベル 混色:赤、黄、緑、青、白 ML-120N 丸8mmの型番ML-120Nのページです。 型番ML-120Nに関する仕様情報を記載しております。
マイタックラベル カラーラベル 混色:赤、黄、緑、青、白 ML-120N 丸8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト