ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮脚立(ステップ幅広) ブラックカラー

通常単価(税別)
34,705円~57,899円
税込単価
38,176円~63,689円
通常出荷日:2日目

【用途】・現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。【材質】・アルミ

  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板高さ(m)

最小発注数量
4969182239959
651-0419
5600.0
0.70~1.00
1個
4969182239966
651-0422
6500
1.00~1.30
1個
4969182239973
651-0424
7500.0
1.29~1.59
1個
4969182239980
651-0417
9100.0
1.59~1.89
1個
4969182239997
651-0423
10500.0
1.88~2.18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,705円
( 38,176円 )
2日目
37,512円
( 41,263円 )
2日目
44,527円
( 48,980円 )
2日目
50,182円
( 55,200円 )
2日目
57,899円
( 63,689円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮脚立(ステップ幅広) ブラックカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮脚立(ステップ幅広) ブラックカラー
はしご兼用脚立 ブラックカラー
幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W
伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)
高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX
はしご兼用脚立(最大使用質量100kg)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格34,705円-15,646円 -12,368円 -25,759円 -26,392円 -11,180円 -
通常出荷日2日目5日目1日目1日目4日目4日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト