ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm【8~12個入り】

通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:5日目

【特長】・色数もサイズも豊富で、識別に便利です。・マイタックラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼...

詳細を確認
  • ラベルサイズ直径(mm)
    8
  • 面付
    88
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 材質3
    はく離紙:ノンポリラミ紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

パック入数(枚)

質量(g)

材質1

最小発注数量
4987167101558
699-6910
赤
1056片(88片×12シート)
17.600
基材:コート紙
1パック

12個入り

4987167101596
699-6933
黄
1056片(88片×12シート)
17.600
基材:コート紙
1パック

12個入り

4987167101626
699-6911
青
1056片(88片×12シート)
17.600
基材:コート紙
1パック

12個入り

4987167101633
699-6924
白
1056片(88片×12シート)
17.600
基材:コート紙
1パック

12個入り

4987167101657
699-6918
金
704片(88片×8シート)
12.000
基材:銀箔紙
1パック

8個入り

4987167101664
699-6919
銀
704片(88片×8シート)
12.000
基材:銀箔紙
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
5日目
670円
( 737円 )
5日目
670円
( 737円 )
5日目
670円
( 737円 )
5日目
670円
( 737円 )
5日目
670円
( 737円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色数もサイズも豊富で、識別に便利です。
・マイタックラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼れるのが特長です。
・粘着剤が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。
・色数もサイズも豊富で、識別に便利です。
・※プリンタでは使用できません。
【用途】
・ファイル、資料、スクラップ、備品の分類や見出し表示ラベルに。
【材質】
・基材:コート紙
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:ノンポリラミ紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
マイタックラベル カラーラベル 混色:赤、黄、緑、青、白 ML-120N 丸8mm
カラーラベル 20mm丸 橙
マイタックラベル/一般用 ML-8
マイタックラベル/リムカ ML-R8
特殊ラベル9mm丸
メーカーニチバンニチバンエーワンニチバンニチバンエーワン
通常価格670円670円611円519円519円633円
通常出荷日5日目5日目1日目4日目4日目4日目
ラベルサイズ直径(mm)88----
面付8888----
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル----
材質3はく離紙:ノンポリラミ紙はく離紙:ノンポリラミ紙----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト