ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量伸縮専用脚立KAB

通常単価(税別)
33,695円
税込単価
37,065円
通常出荷日:4日目

【特長】・KARUシリーズの内装業者向けサイズです【用途】・内装作業用【材質】・アルミ

  • JANコード
    4969182270587
  • トラスココード
    468-8018
  • 天板寸法(mm)
    356×156
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    55
  • 質量(g)
    4900.0
  • 材質1
    アルミ
  • 脚部最大伸縮幅(mm)
    297
  • 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
    464×162×874
  • 設置寸法(mm)幅×奥行
    464~518×476~658
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 収納時全長(m)
    0.57
  • 天板高さ(m)
    0.52~0.82

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KAB90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KAB90の仕様・寸法情報

JANコード
4969182270587
トラスココード
468-8018
天板寸法(mm)
356×156
踏ざん踏面幅(mm)
55
質量(g)
4900.0
材質1
アルミ
脚部最大伸縮幅(mm)
297
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
464×162×874
設置寸法(mm)幅×奥行
464~518×476~658
最大使用質量(kg)
100
収納時全長(m)
0.57
天板高さ(m)
0.52~0.82

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAB90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,695円
( 37,065円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KARUシリーズの内装業者向けサイズです
【用途】
・内装作業用
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量伸縮専用脚立KABの型番KAB90のページです。 型番KAB90に関する仕様情報を記載しております。
軽量伸縮専用脚立KABのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量伸縮専用脚立KAB
軽量伸縮専用脚立 KARU(伸縮脚部ダブルロック付き)
軽量伸縮専用脚立KARUシリーズ
絶縁専用脚立
伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー
脚部伸縮式専用脚立 シャガマン ブラック
メーカーアルインコアルインコアルインコ宣真長谷川工業長谷川工業
通常価格33,695円28,265円 -68,599円 -49,837円 -131,624円 -46,572円 -
通常出荷日4日目1日目2日目4日目1日目〜4日目
JANコード4969182270587-----
トラスココード468-8018-----
天板寸法(mm)356×156302×156----
踏ざん踏面幅(mm)5555----
質量(g)4900.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました