ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
  • <
  • >

はしご兼用脚立(最大使用質量100kg)

通常単価(税別)
8,522円~41,116円
税込単価
9,374円~45,228円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・両面ワイドの55mm幅広踏ざんと全段滑り止め付きです【用途】・内装工事や作業

  • 材質1
    アルミ
  • SGマーク
    認定品
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

踏ざん踏面幅(mm)

質量(g)

Aマーク

天板高さ(m)

はしご全長(m)

最小発注数量
4969182238792
468-7971
282×157
52
2500
-
0.52
1.13
1個
4969182238808
468-7986
252×157
52
3100.0
認定品
0.82
1.75
1個
4969182238815
468-8011
252×157
52
3900.0
認定品
1.11
2.37
1個
4969182238822
468-7997
251×160
52
5200
認定品
1.41
2.99
1個
4969182238839
468-7982
251×160
52
6500
認定品
1.7
3.6
1個
4969182238846
468-7961
251×160
52
8300
認定品
1.99
4.22
1個
4969182239065
468-8004
252×157
60
3400
認定品
0.82
1.75
1個
4969182239072
468-7978
252×157
60
4200
認定品
1.11
2.37
1個
4969182239089
468-7992
251×160
60
5600.0
認定品
1.41
2.99
1個
4969182239096
468-8020
251×160
60
7200
認定品
1.7
3.6
1個
4969182239102
468-8017
251×160
60
8900.0
認定品
1.99
4.22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,638円
( 11,702円 )
4日目
11,456円
( 12,602円 )
4日目
8,522円
( 9,374円 )
4日目
17,825円
( 19,608円 )
4日目
22,681円
( 24,949円 )
4日目
27,750円
( 30,525円 )
4日目
19,756円
( 21,732円 )
4日目
24,054円
( 26,459円 )
4日目
29,809円
( 32,790円 )
4日目
35,345円
( 38,880円 )
4日目
41,116円
( 45,228円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・両面ワイドの55mm幅広踏ざんと全段滑り止め付きです
【用途】
・内装工事や作業

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立(最大使用質量100kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はしご兼用脚立(最大使用質量100kg)
業務用はしご兼用脚立MXB-FS
はしご兼用脚立 ブラックカラー
はしご兼用脚立 MXJ-F
高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX
幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格8,522円-13,874円 -15,938円 -14,326円 -21,537円 -10,814円 -
通常出荷日4日目5日目5日目1日目〜4日目1日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
SGマーク認定品--○-○
最大使用質量(kg)100130----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト