ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱着式簡易アウトリガー【2個入り】

通常単価(税別)
20,747円
税込単価
22,822円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・MXB-FS/MXB-FX/MXJ-F/PRS-WA/MXA-W/MR-Wの60~210...

詳細を確認
  • JANコード
    4969182196894
  • トラスココード
    528-4867
  • 質量(g)
    850.0
  • 仕様
    MXB-FS/MXB-FX/MXJ-F/PRS-WA/MXA-W/MR-Wの60~210型はしご兼用脚立に取付可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KHD2STB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

KHD2STBの仕様・寸法情報

JANコード
4969182196894
トラスココード
528-4867
質量(g)
850.0
仕様
MXB-FS/MXB-FX/MXJ-F/PRS-WA/MXA-W/MR-Wの60~210型はしご兼用脚立に取付可能

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KHD2STB
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,747円
( 22,822円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・MXB-FS/MXB-FX/MXJ-F/PRS-WA/MXA-W/MR-Wの60~210型はしご兼用脚立に取付可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱着式簡易アウトリガーの型番KHD2STBのページです。 型番KHD2STBに関する仕様情報を記載しております。
脱着式簡易アウトリガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱着式簡易アウトリガー
脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎
上わく付踏台 CBF90
自在脚端具
脚立用アウトリガー
脱着式簡易アウトリガー(脚立用)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコピカコーポレイション
通常価格20,747円3,110円42,836円2,788円30,517円14,972円
通常出荷日7日目6日目4日目1日目7日目1日目
JANコード4969182196894496918219581149691822436804969182195682--
トラスココード528-4867412-9695691-8468412-9741705-0377-
質量(g)850.012.00010900.02003100.0-
仕様MXB-FS/MXB-FX/MXJ-F/PRS-WA/MXA-W/MR-Wの60~210型はしご兼用脚立に取付可能-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました