ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚立用アウトリガー【2個入り】

通常単価(税別)
30,517円
税込単価
33,569円
通常出荷日:7日目

【特長】・脚立、はしごの左右方向の安定感がアップします。【材質】・アルミ【セット内容】・2個1セット

  • 適合機種
    PRS-WA/PRS-W/MXB-FS/MXB-FX/MXB-F/MXJ-F/MXA-W/MR-W/MA-F 各機種150サイズ以上~300サイズ以下に取付可能
  • トラスココード
    705-0377
  • 質量(g)
    3100.0
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KHG2STB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

KHG2STBの仕様・寸法情報

適合機種
PRS-WA/PRS-W/MXB-FS/MXB-FX/MXB-F/MXJ-F/MXA-W/MR-W/MA-F 各機種150サイズ以上~300サイズ以下に取付可能
トラスココード
705-0377
質量(g)
3100.0
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KHG2STB
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,517円
( 33,569円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚立、はしごの左右方向の安定感がアップします。
【材質】
・アルミ
【セット内容】
・2個1セット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立用アウトリガーの型番KHG2STBのページです。 型番KHG2STBに関する仕様情報を記載しております。
脚立用アウトリガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚立用アウトリガー
上わく付踏台 CBF90
脱着式簡易アウトリガー
脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎
自在脚端具
専用脚立
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格30,517円42,836円20,747円3,110円2,788円17,472円 -
通常出荷日7日目4日目7日目6日目1日目4日目
適合機種PRS-WA/PRS-W/MXB-FS/MXB-FX/MXB-F/MXJ-F/MXA-W/MR-W/MA-F 各機種150サイズ以上~300サイズ以下に取付可能---GUD/GUS/PRT-FX/PRW-FX/PRH-FX/KARU/KAB-
トラスココード705-0377691-8468528-4867412-9695412-9741-
質量(g)3100.010900.0850.012.000200-
材質1アルミアルミ-ポリエチレンナイロン、塩ビ、鉄アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました