ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレのスッキーリエア!

通常単価(税別)
776円
税込単価
854円
通常出荷日:5日目

【特長】・パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭します・Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレ...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    350

ご注意

  • 人体に使用しないでください。
  • 【直接スプレーできないもの】 繊維製品、革製品、白木や桐、ワックス塗装部、プラスチック、暖房機能付き便座などの電気機器(引火・爆発のおそれあり)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

香り

JANコード

質量(g)

トラスココード

摘要

材質1

タイプ

消臭対象

最小発注数量
シトラス
4901080223319
310.000
698-9301
トイレ用消臭剤
成分:イオン系消臭剤、植物抽出物、エタノール、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料
エアゾール
トイレ
1個
無香料
4901080223517
310.000
698-9277
トイレ用消臭剤
成分:イオン系消臭剤、植物抽出物、エタノール、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
エアゾール
トイレ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
5日目
776円
( 854円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭します
・Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します
・IPMP(※イソプロピルメチルフェノール)で徹底除菌します(※全ての菌を除菌するわけではありません)
・便器にも空間にも使いやすいトリガータイプです
・シンプルで清潔感のあるデザインなのでトイレにかわいく置ける消臭スプレーです
【用途】
・トイレ用消臭スプレー
【材質】
・成分:イオン系消臭剤、植物抽出物、エタノール、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)

ご注意

  • 人体に使用しないでください。
  • 【直接スプレーできないもの】 繊維製品、革製品、白木や桐、ワックス塗装部、プラスチック、暖房機能付き便座などの電気機器(引火・爆発のおそれあり)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレのスッキーリエア!のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレのスッキーリエア!
ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
トイレの消臭力 Premium Aroma
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
消臭力トイレ用
メーカーアース製薬アース製薬エステーエステーエスコエステー
通常価格776円1,129円667円748円741円674円
通常出荷日5日目19日目1日目1日目3日目1日目
容量(ml)350-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト