ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱シート 天井・屋根下・壁・冷凍庫用 5.0t×1m×50m

通常単価(税別)
261,484
税込単価
287,632
通常出荷日:8日目

【特長】・屋根下に施工することにより暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロックします・施工箇所は室内側...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    5.0
  • 使用温度範囲(℃)
    約-70~90
  • シルバー
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(m)
    1
  • JANコード
    4903599085778
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    582-9344
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • シートの特性上、シワが入る場合がありますが、遮熱性能に影響はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-FFPD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-FFPDの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
5.0
使用温度範囲(℃)
約-70~90
シルバー
長さ(m)
50
幅(m)
1
JANコード
4903599085778
質量(g)
14000.0
トラスココード
582-9344
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-FFPD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261,484
( 287,632 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根下に施工することにより暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロックします
・施工箇所は室内側の天井です
・屋根下にワイヤーを張り、その上に遮熱シートを敷きます
・屋根下に施工をする場合は、半永久的にご使用いただけます
・室内温度上昇を抑えることで電気代の削減にも繋がります
・お客様での施工が難しい場合は、弊社にご相談ください
【用途】
・屋根下、天井裏、壁、冷蔵冷凍庫等の遮熱用
【材質】
・アルミ

ご注意

  • シートの特性上、シワが入る場合がありますが、遮熱性能に影響はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱シート 天井・屋根下・壁・冷凍庫用 5.0t×1m×50mの型番B-FFPDのページです。 型番B-FFPDに関する仕様情報を記載しております。
遮熱シート 天井・屋根下・壁・冷凍庫用 5.0t×1m×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト