ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱シート(屋根用)1m

通常単価(税別)
11,411円~61,177円
税込単価
12,552円~67,295円
通常出荷日:8日目

【特長】・屋根下に施工することにより暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロックします・施工箇所は室内側...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 使用温度範囲(℃)
    -70~90
  • 色
    シルバー
  • 幅(m)
    1
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • シートの特性上、シワが入る場合がありますが、遮熱性能に影響はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
4903599086393
245.000
689-9110
1個
2
4903599086409
490.000
689-9113
1個
4
4903599086423
975.000
689-7617
1個
5
4903599086430
1215.000
689-7628
1個
10
4903599086485
2430.000
689-7624
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,411円
( 12,552円 )
8日目
17,508円
( 19,259円 )
8日目
28,356円
( 31,192円 )
8日目
33,325円
( 36,658円 )
8日目
61,177円
( 67,295円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根下に施工することにより暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロックします
・施工箇所は室内側の天井です
・屋根下にワイヤーを張り、その上に遮熱シートを敷きます
・屋根下に施工をする場合は、半永久的にご使用いただけます
・室内温度上昇を抑えることで電気代の削減にも繋がります
・お客様での施工が難しい場合は、弊社にご相談ください
【用途】
・屋根下、天井裏、壁、屋外等の遮熱用
【材質】
・アルミ

ご注意

  • シートの特性上、シワが入る場合がありますが、遮熱性能に影響はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱シート(屋根用)1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱シート(屋根用)1m
遮熱シート(屋根用・マット)1m
遮熱シート 天井・屋根下・壁・屋外用 0.2t×1m×50m
遮熱シート 天井・屋根下・壁・冷凍庫用 5.0t×1m×50m
遮熱シート 機械設備・ダクト用 0.18t×1m×50m
遮熱シート(機械用)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格11,411円-21,949円 -207,312円293,968円294,170円13,273円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
厚さ(mm)0.25.00.25.00.180.18
使用温度範囲(℃)-70~90-70~90約-70~90約-70~90約-60~220-60~220
色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
幅(m)111111
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト