ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱シート 天井・屋根下・壁・屋外用 0.2t×1m×50m

通常単価(税別)
207,312円
税込単価
228,043円
通常出荷日:8日目

【特長】・屋根下に施工することにより暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロックします・施工箇所は室内側...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 使用温度範囲(℃)
    約-70~90
  • 色
    シルバー
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(m)
    1
  • JANコード
    4903599085754
  • 質量(g)
    13000.0
  • トラスココード
    582-9343
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • シートの特性上、シワが入る場合がありますが、遮熱性能に影響はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-FGCR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-FGCRの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.2
使用温度範囲(℃)
約-70~90
色
シルバー
長さ(m)
50
幅(m)
1
JANコード
4903599085754
質量(g)
13000.0
トラスココード
582-9343
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-FGCR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,312円
( 228,043円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根下に施工することにより暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロックします
・施工箇所は室内側の天井です
・屋根下にワイヤーを張り、その上に遮熱シートを敷きます
・屋根下に施工をする場合は、半永久的にご使用いただけます
・室内温度上昇を抑えることで電気代の削減にも繋がります
・お客様での施工が難しい場合は、弊社にご相談ください
【用途】
・屋根下、天井裏、壁、屋外等の遮熱用
【材質】
・アルミ

ご注意

  • シートの特性上、シワが入る場合がありますが、遮熱性能に影響はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱シート 天井・屋根下・壁・屋外用 0.2t×1m×50mの型番B-FGCRのページです。 型番B-FGCRに関する仕様情報を記載しております。
遮熱シート 天井・屋根下・壁・屋外用 0.2t×1m×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱シート 天井・屋根下・壁・屋外用 0.2t×1m×50m
遮熱シート 天井・屋根下・壁・冷凍庫用 5.0t×1m×50m
遮熱シート 機械設備・ダクト用 0.18t×1m×50m
遮熱シート(屋根用)1m
遮熱シート(屋根用・マット)1m
遮熱シート(機械用)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格207,312円293,968円294,170円11,411円 -21,949円 -13,273円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
厚さ(mm)0.25.00.180.25.00.18
使用温度範囲(℃)約-70~90約-70~90約-60~220-70~90-70~90-60~220
色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
長さ(m)505050---
幅(m)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました