ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱シート(機械用)

通常単価(税別)
13,273円~79,981円
税込単価
14,600円~87,979円
通常出荷日:8日目

【特長】・機械設備に施工することにより暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロックし、機械熱で室内温度が...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.18
  • 使用温度範囲(℃)
    -60~220
  • 色
    シルバー
  • 幅(m)
    1
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • シートの特性上、シワが入る場合がありますが、遮熱性能に影響はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
4903599086492
210.000
689-7618
1個
2
4903599086508
420.000
689-9105
1個
3
4903599086515
630.000
689-9107
1個
4
4903599086522
840.000
689-7630
1個
5
4903599086539
1045.000
689-9112
1個
6
4903599086546
1255.000
689-9108
1個
7
4903599086553
1465.000
689-7623
1個
8
4903599086560
1675.000
689-9115
1個
9
4903599086577
1885.000
689-9109
1個
10
4903599086584
2090.000
689-9104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,273円
( 14,600円 )
8日目
21,292円
( 23,421円 )
8日目
28,236円
( 31,060円 )
8日目
35,846円
( 39,431円 )
8日目
42,710円
( 46,981円 )
8日目
50,121円
( 55,133円 )
8日目
57,561円
( 63,317円 )
8日目
65,090円
( 71,599円 )
8日目
72,530円
( 79,783円 )
8日目
79,981円
( 87,979円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械設備に施工することにより暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロックし、機械熱で室内温度が上昇することを抑える効果があります
・施工は機械設備に直接貼り付ける方法やパーティションで囲う方法などがあります
・施工方法は主にマグネットやワイヤーで固定をします
・お客様での施工が難しい場合は、弊社にご相談ください
【用途】
・機械設備、ダクト等の遮熱用
【材質】
・アルミ

ご注意

  • シートの特性上、シワが入る場合がありますが、遮熱性能に影響はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱シート(機械用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱シート(機械用)
遮熱シート 機械設備・ダクト用 0.18t×1m×50m
遮熱シート(屋根用)1m
遮熱シート(屋根用・マット)1m
遮熱シート 天井・屋根下・壁・屋外用 0.2t×1m×50m
遮熱シート 天井・屋根下・壁・冷凍庫用 5.0t×1m×50m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格13,273円-294,170円11,411円 -21,949円 -207,312円293,968円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
厚さ(mm)0.180.180.25.00.25.0
使用温度範囲(℃)-60~220約-60~220-70~90-70~90約-70~90約-70~90
色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
幅(m)111111
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト