ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラップ式ホルダー

通常単価(税別)
863円
税込単価
949円
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち歩きに適したカバー付き用箋挟です・上下のシート製のフラップで書類を挟むので、表面がフラッ...

詳細を確認
  • 用紙サイズ
    A4-E
  • 高さ(mm)
    320
  • 幅(mm)
    232
  • 質量(g)
    246.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

材質1

最小発注数量
4903331139868
383-2855
ブルー
表紙:再生発泡PPシート、フラップ:PPシート・透明 
1個
4903331139882
383-2860
ブラック
表紙:再生発泡PPシート、フラップ:PPシート・透明 
1個
4903331139851
383-2858
レッド
表紙:再生発泡PPシート、フラップ:PPシート・透明
1個
4903331139899
383-2859
ホワイト
表紙:再生発泡PPシート、フラップ:PPシート・透明 
1個
4903331139875
383-2857
イエロー
表紙:再生発泡PPシート、フラップ:PPシート・透明 
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863円
( 949円 )
1日目
863円
( 949円 )
1日目
863円
( 949円 )
1日目
863円
( 949円 )
1日目
863円
( 949円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち歩きに適したカバー付き用箋挟です
・上下のシート製のフラップで書類を挟むので、表面がフラットでクリップとじ具タイプに比べかさばらず、鞄の中で引っ掛かりにくいです
・表紙の裏には、名刺などが差し込めるスリット入りの補助ポケット付きです
・独自のフラップ構造で、表面は金具の出っ張りのないフラット化を実現
・持ち歩きに最適なカバー付き用箋挟
【材質】
・表紙:再生発泡PPシート、フラップ:PPシート・透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラップ式ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラップ式ホルダー
ポッケde整理
フラップホルダー
Mホルダー(タテ型) クリアホルダー
Mホルダー(ヨコ型) クリアホルダー
キングホルダー
メーカーライオン事務器ライオン事務器キングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格863円1,231円528円531円 -531円 -851円
通常出荷日1日目9日目6日目3日目〜4日目4日目
用紙サイズA4-EA4----
高さ(mm)320-----
幅(mm)232-----
質量(g)246.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト