ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

3/8&1/4DR.83PC.ツールキット ブラック

通常単価(税別)
67,020円
税込単価
73,722円
通常出荷日:7日目

【特長】・様々なメンテナンスフィールドに対応できます・使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TE-383B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TE-383Bの仕様・寸法情報

JANコード
4989530617710
トラスココード
353-8332
差込角(mm)
6.35&9.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TE-383B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,020円
( 73,722円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なメンテナンスフィールドに対応できます
・使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな入組です
・差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8&1/4DR.83PC.ツールキット ブラックの型番TE-383Bのページです。 型番TE-383Bに関する仕様情報を記載しております。
3/8&1/4DR.83PC.ツールキット ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8&1/4DR.83PC.ツールキット ブラック
スプラインソケットセット
スエカゲ 1/4DR.ツールパック8PC.
スエカゲ 1/4DR.ツールパック6PC.
ハンドツール4PCセット
ツールキット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールボッシュスエカゲツール
通常価格67,020円14,493円2,429円2,429円10,036円14,867円 -
通常出荷日7日目4日目6日目6日目4日目4日目〜
JANコード49895306177104989530620413----
トラスココード353-8332593-3423----
差込角(mm)6.35&9.59.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました