ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱スプレー ツヤ消しシルバー 300ML

通常単価(税別)
2,960円
税込単価
3,256円
通常出荷日:4日目

【特長】・変色が少なく、付着性にすぐれています・塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます【用途】・ス...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    30分~1時間(20℃)
  • JANコード
    4957139628116
  • トラスココード
    712-4600
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    シリコン樹脂塗料
  • 容量(L)
    0.3
  • 塗布面積([[M2]])
    0.8~1.2
  • 色
    ツヤ消しシルバー
  • 塗り重ね回数
    2~3
  • 塗り重ね可能時間
    1時間以上(20℃)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H62021165
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H62021165の仕様・寸法情報

乾燥時間
30分~1時間(20℃)
JANコード
4957139628116
トラスココード
712-4600
質量(g)
300.000
材質1
シリコン樹脂塗料
容量(L)
0.3
塗布面積([[M2]])
0.8~1.2
色
ツヤ消しシルバー
塗り重ね回数
2~3
塗り重ね可能時間
1時間以上(20℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H62021165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,960円
( 3,256円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変色が少なく、付着性にすぐれています
・塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます
【用途】
・ストーブ、煙突、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部用
【材質】
・シリコン樹脂塗料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱スプレー ツヤ消しシルバー 300MLの型番H62021165のページです。 型番H62021165に関する仕様情報を記載しております。
耐熱スプレー ツヤ消しシルバー 300MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱スプレー ツヤ消しシルバー 300ML
ロック ジンクスプレー シルバー 420ml
ラッカースプレー 300Ml
スプレーラッカー 300Ml
ニュースプレーラッカー 300Ml
ニュースプレーラッカー細書き用 300Ml
メーカーロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントロックペイント
通常価格2,960円2,492円1,065円 -843円 -985円985円
通常出荷日4日目5日目5日目〜4日目〜5日目〜5日目
乾燥時間30分~1時間(20℃)-夏期20~30分、冬期30~60分夏期20~30分、冬期30~60分夏期20~30分、冬期30~60分夏期20~30分、冬期30~60分
JANコード49571396281164957139640705----
トラスココード712-4600851-2428----
質量(g)300.000570.000335335335335
材質1シリコン樹脂塗料ジンクリッチスプレーアクリルラッカーアクリルラッカーアクリルラッカーアクリルラッカー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました