17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤカバー

通常単価(税別)
1,7932,359
税込単価
1,9722,595
通常出荷日:5日目

【特長】・撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル(シルバーコーティング)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

収納目安

最小発注数量
4967576731744
699-8503
240.000
700
700
1000
普通自動車用
1個
4967576731751
699-8504
330.000
830
830
1200
大型ミニバン車用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,793
( 1,972 )
5日目
2,359
( 2,595 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります
・積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます
【材質】
・ポリエステル(シルバーコーティング)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト