17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中性洗剤ヤシノミ(R)洗剤

通常単価(税別)
3,184
税込単価
3,502
通常出荷日:5日目

【特長】・香料・色素無添加の天然ヤシの実からつくった植物性洗剤・手肌にも環境にも配慮した洗剤です・食器...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696323667
  • トラスココード
    650-9968
  • 質量(g)
    5000.000
  • 容量(ml)
    5000

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

32366
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

32366の仕様・寸法情報

JANコード
4987696323667
トラスココード
650-9968
質量(g)
5000.000
容量(ml)
5000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
32366
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,184
( 3,502 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・香料・色素無添加の天然ヤシの実からつくった植物性洗剤
・手肌にも環境にも配慮した洗剤です
・食器に洗剤の香り移りがありません
【用途】
・食器・調理器具の洗浄や野菜・果物類の洗浄に

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中性洗剤ヤシノミ(R)洗剤の型番32366のページです。 型番32366に関する仕様情報を記載しております。
中性洗剤ヤシノミ(R)洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト