ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
新型スパナセット(ホルダ付)
TONE
  • <
  • >

M18 HCC交換用ブレード

通常単価(税別)
18,107円~71,437円
税込単価
19,918円~78,581円
通常出荷日:11日目

【特長】・M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)に装着して使用【材質】・金属

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    仕様

    材質1

    最小発注数量
    4573592055919
    -
    679-0247
    ジョーなし
    金属
    1個
    4573592055926
    170.0
    679-0248
    ジョー付き
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,107円
    ( 19,918円 )
    11日目
    71,437円
    ( 78,581円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)に装着して使用
    【材質】
    ・金属

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    M18 HCC交換用ブレードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    M18 HCC交換用ブレード
    ケーブルカッター交換用ブレード
    18V コードレスMバーカッタ
    M18 FUEL ツライチ鉄筋カッター
    ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター
    M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格18,107円-9,067円42,869円 -161,662円100,845円76,709円
    通常出荷日11日目11日目7日目11日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト