17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツライチ鉄筋カッター用交換刃(137mmx28mmx30T)

通常単価(税別)
13,701
税込単価
15,071
通常出荷日:11日目

【特長】・M18 FUEL ツライチ鉄筋カッター専用アクセサリーです・高速切断を実現させる専用137m...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    137
  • JANコード
    4573592056916
  • 質量(g)
    130.0
  • トラスココード
    707-9008
  • 切断能力(mm)
    32

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4932499702
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4932499702の仕様・寸法情報

全長(mm)
137
JANコード
4573592056916
質量(g)
130.0
トラスココード
707-9008
切断能力(mm)
32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
4932499702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,701
( 15,071 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M18 FUEL ツライチ鉄筋カッター専用アクセサリーです
・高速切断を実現させる専用137mmカーバイドブレードです
・六角棒レンチ1本で容易なブレード変更ができます
【用途】
・アクセサリーに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツライチ鉄筋カッター用交換刃(137mmx28mmx30T)の型番4932499702のページです。 型番4932499702に関する仕様情報を記載しております。
ツライチ鉄筋カッター用交換刃(137mmx28mmx30T)のレビュー
この商品のレビューはありません

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト