ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじクランプ WH型

通常単価(税別)
45,890円
税込単価
50,479円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・象印社のねじ式クランプ ねじクランプ WH型 シリーズ・最大使用荷重(t):3.0・最小...

詳細を確認
  • トラスココード
    338-4141
  • JANコード
    4937510909911
  • 質量(g)
    7100.0
  • 最大使用荷重 (t)
    3.0
  • 最小使用荷重 (t)
    0.6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WH-03000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WH-03000の仕様・寸法情報

トラスココード
338-4141
JANコード
4937510909911
質量(g)
7100.0
最大使用荷重(t)
3.0
最小使用荷重(t)
0.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
WH-03000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,890円
( 50,479円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・象印社のねじ式クランプ ねじクランプ WH型 シリーズ
・最大使用荷重(t):3.0
・最小使用荷重(t):0.6
・使用有効板厚(mm):6~49

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじクランプ WH型の型番WH-03000のページです。 型番WH-03000に関する仕様情報を記載しております。
ねじクランプ WH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじクランプ WH型
象印 ねじクランプ5t
象印 ねじクランプ3t
ドラムリフター
ねじ式超軽量小型クランプ WH型
ねじ式クランプ WF型
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格45,890円72,062円54,975円18,014円16,888円 -23,242円 -
通常出荷日9日目4日目4日目1日目1日目1日目
トラスココード338-4141851-6250851-6249107-4423--
JANコード4937510909911493751090941649375109093174937510910016--
質量(g)7100.010600.07200.03600.0--
最大使用荷重(t)3.0-----
最小使用荷重(t)0.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました