ファクトリーサプライ用品技術窓口

off toco トートバッグ Lサイズ ブラック

通常単価(税別)
17,493
税込単価
19,242
通常出荷日:1日目

【特長】・肩に掛けたままでも荷物を簡単に取り出せる休日に持って出かけたくなる"off toco"シリー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    125
  • 高さ(mm)
    305
  • ブラック
  • 幅(mm)
    375
  • JANコード
    4549550344494
  • 質量(g)
    975.000
  • トラスココード
    692-6260
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • パソコン収納部はW約365mm×D約26mm×H約305mmまでの端末の収納に対応します。
  • 記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。
  • 最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-OFTBL01BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM-OFTBL01BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
125
高さ(mm)
305
ブラック
幅(mm)
375
JANコード
4549550344494
質量(g)
975.000
トラスココード
692-6260
材質1
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-OFTBL01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,493
( 19,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩に掛けたままでも荷物を簡単に取り出せる休日に持って出かけたくなる"off toco"シリーズのトートバッグです
・16個のポケットを備え、抜群の整理力・収納力です
・背面のファスナーポケットの内装には、磁気防止生地を採用です
・クレジットカードやパスポートなどへの、意図しないアクセスを防ぎます
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • パソコン収納部はW約365mm×D約26mm×H約305mmまでの端末の収納に対応します。
  • 記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。
  • 最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

off toco トートバッグ Lサイズ ブラックの型番BM-OFTBL01BKのページです。 型番BM-OFTBL01BKに関する仕様情報を記載しております。
off toco トートバッグ Lサイズ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト