ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 ブラック

通常単価(税別)
14,062円
税込単価
15,468円
通常出荷日:1日目

エレコム社のキャリングバッグ バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 ブラッ...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 形状タイプ
    バックパック
  • JANコード
    4549550275927
  • 質量(g)
    1000.000
  • トラスココード
    525-0141
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    PVC

ご注意

  • 内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-OGBP02MBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BM-OGBP02MBKの仕様・寸法情報

色
ブラック
形状タイプ
バックパック
JANコード
4549550275927
質量(g)
1000.000
トラスココード
525-0141
材質1
ポリエステル
材質2
PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-OGBP02MBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,062円
( 15,468円 )
1日目

詳細情報

基本情報

エレコム社のキャリングバッグ バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 ブラック シリーズです

ご注意

  • 内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 ブラックの型番BM-OGBP02MBKのページです。 型番BM-OGBP02MBKに関する仕様情報を記載しております。
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 ブラック
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ L フロントパーツ着脱可 ブラック
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 グレージュ
バックパック ビジネスバックパック REFLOK 2way 14インチ ブラック
off toco バックパック Lサイズ ブラック
off toco トートバッグ Mサイズ ブラック
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格14,062円15,525円14,062円19,633円22,230円13,388円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色ブラックブラックグレージュブラックブラックブラック
形状タイプバックパックバックパックバックパックバックパック--
JANコード454955027592745495502759034549550275958454955028489945495503444014549550344517
質量(g)1000.0001300.0001000.000945.0001140.000810.000
トラスココード525-0141525-0144525-0146572-8267692-4738692-6255
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました