17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルカート エコ#90

通常単価(税別)
15,543
税込単価
17,097
通常出荷日:5日目

【特長】・段差を越えやすい直径130mmの大型キャスター付き・洗浄後の排水に便利な直径30mmの排水口...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン、再生ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン
  • 高さ(mm)
    798
  • 奥行(mm)
    522
  • 間口(mm)
    435
  • 容量(L)
    90

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

JANコード

最小発注数量
本体:黒 フタ:ブルー
451-7708
4562126581949
1個
本体:黒 フタ:グリーン
451-7639
4562126581963
1個
本体:黒 フタ:レッド
451-7651
4562126581956
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,543
( 17,097 )
5日目
15,543
( 17,097 )
5日目
15,543
( 17,097 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差を越えやすい直径130mmの大型キャスター付き
・洗浄後の排水に便利な直径30mmの排水口(キャップ付き)
・ふた・本体の中央部と、本体左右両端に、約8mmの鎖通し穴付き
【用途】
・分別収集に
【材質】
・本体:ポリプロピレン、再生ポリプロピレン
・フタ:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルカート エコ#90のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト