ファクトリーサプライ用品技術窓口

off toco バックパック Lサイズ ブラック

通常単価(税別)
22,403
税込単価
24,643
通常出荷日:1日目

【特長】・休日に持って出かけたくなる"off toco"シリーズのバックパックです・抜群の収納力とすっ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    175
  • ブラック
  • 幅(mm)
    315
  • 容量(L)
    22
  • JANコード
    4549550344401
  • 質量(g)
    1140.000
  • トラスココード
    692-4738
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-OFBPL01BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM-OFBPL01BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
175
ブラック
幅(mm)
315
容量(L)
22
JANコード
4549550344401
質量(g)
1140.000
トラスココード
692-4738
材質1
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-OFBPL01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,403
( 24,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・休日に持って出かけたくなる"off toco"シリーズのバックパックです
・抜群の収納力とすっきりとしたシルエットを両立しました
・休日に持って出かけたくなる"off toco"シリーズのバックパックです
・アクセスしやすく機能性の高いポケットが多いです
・どこに荷物を入れてもすぐに取り出せて、どんなシーンでも活躍します
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

off toco バックパック Lサイズ ブラックの型番BM-OFBPL01BKのページです。 型番BM-OFBPL01BKに関する仕様情報を記載しております。
off toco バックパック Lサイズ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト