ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックパック 薄型タイプ 15.6inch 撥水加工

通常単価(税別)
7,850円~14,691円
税込単価
8,635円~16,160円
通常出荷日:1日目

【特長】・十分な収納力を備えた大容量タイプのビジネスバックパックです。・キャリーケースのように180度...

詳細を確認
  • 色
    ブラック

ご注意

  • ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
185
460
300
25
約W255×約D27×約H365
4549550304290
800.000
654-6529
ポリエステル
1個
180
-
340
約30
約W258×約D22×約H360
4549550355407
990.000
692-6262
PUコーティングポリエステル
1個
210
470
310
27
約W255×約D27×約H365
4549550304306
930.000
654-6530
ポリエステル
1個
250
-
280
約22L~約33L
約W258×約D22×約H360
4549550355414
1310.000
692-6301
PUコーティングポリエステル
1個
145
420
290
17
約W255×約D27×約H365
4549550304313
570.000
654-6531
ポリエステル
1個
140
460
300
20
約W255×約D27×約H365
4549550304320
640.000
654-6526
ポリエステル
1個
100
420
285
12
約W255×約D27×約H365
4549550304337
480.000
654-6532
ポリエステル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,692円
( 13,961円 )
1日目
11,513円
( 12,664円 )
1日目
13,752円
( 15,127円 )
1日目
14,691円
( 16,160円 )
1日目
9,174円
( 10,091円 )
1日目
10,570円
( 11,627円 )
1日目
7,850円
( 8,635円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な収納力を備えた大容量タイプのビジネスバックパックです。
・キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
・合計約25Lの荷物を収納可能で、三つに分かれた各メイン気室に衣類・ビジネス用品・パソコンなどを別々に入れることができます。
【用途】
・十分な収納力を備えた大容量ビジネスバックパックに。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックパック 薄型タイプ 15.6inch 撥水加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックパック 薄型タイプ 15.6inch 撥水加工
バックパック ビジネスバックパック REFLOK 2way 14インチ ブラック
off toco バックパック Lサイズ ブラック
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ L フロントパーツ着脱可 ブラック
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 ブラック
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 グレージュ
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格7,850円-19,633円22,230円15,525円14,062円14,062円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色ブラックブラックブラックブラックブラックグレージュ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト