ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 グレージュ

通常単価(税別)
14,868
税込単価
16,355
通常出荷日:1日目

エレコム社のキャリングバッグ バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 グレー...

詳細を確認
  • グレージュ
  • 形状タイプ
    バックパック
  • JANコード
    4549550275958
  • 質量(g)
    1000.000
  • トラスココード
    525-0146
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    PVC

ご注意

  • 内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-OGBP02MGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM-OGBP02MGYの仕様・寸法情報

グレージュ
形状タイプ
バックパック
JANコード
4549550275958
質量(g)
1000.000
トラスココード
525-0146
材質1
ポリエステル
材質2
PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-OGBP02MGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,868
( 16,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

エレコム社のキャリングバッグ バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 グレージュ シリーズです

ご注意

  • 内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 グレージュの型番BM-OGBP02MGYのページです。 型番BM-OGBP02MGYに関する仕様情報を記載しております。
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 グレージュのレビュー
この商品のレビューはありません

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト