ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックパック ビジネスバックパック REFLOK 2way 14インチ ブラック

通常単価(税別)
19,633円
税込単価
21,596円
通常出荷日:1日目

【特長】・高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ"REFLOK"(...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    130
  • 高さ(mm)
    390
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    290
  • 内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)
    幅約250mm×厚さ約20mm×高さ約370mm※参考収納寸法
  • 形状タイプ
    バックパック
  • JANコード
    4549550284899
  • 質量(g)
    945.000
  • トラスココード
    572-8267
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    合成皮革

ご注意

  • 内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BM-UMBP01BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BM-UMBP01BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
130
高さ(mm)
390
色
ブラック
幅(mm)
290
内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)
幅約250mm×厚さ約20mm×高さ約370mm※参考収納寸法
形状タイプ
バックパック
JANコード
4549550284899
質量(g)
945.000
トラスココード
572-8267
材質1
ポリエステル
材質2
合成皮革
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-UMBP01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,633円
( 21,596円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ"REFLOK"(リフルク)です
・ビジネスバッグを、もっと軽やかに
・高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ"REFLOK"に
・中身が増減しても常に同じ形状を維持し、スマートなシルエットを演出に
【材質】
・ポリエステル
・合成皮革

ご注意

  • 内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。
  • 詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックパック ビジネスバックパック REFLOK 2way 14インチ ブラックの型番BM-UMBP01BKのページです。 型番BM-UMBP01BKに関する仕様情報を記載しております。
バックパック ビジネスバックパック REFLOK 2way 14インチ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックパック ビジネスバックパック REFLOK 2way 14インチ ブラック
off toco トートバッグ Lサイズ ブラック
off toco トートバッグ Mサイズ ブラック
off toco バックパック Lサイズ ブラック
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ L フロントパーツ着脱可 ブラック
バックパック 推しごとバッグ 痛バッグ M フロントパーツ着脱可 ブラック
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格19,633円17,182円13,388円22,230円15,525円14,062円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)130125110175--
高さ(mm)390305265---
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
幅(mm)290375340315--
内寸(PC収容部)幅×奥行×高さ(mm)幅約250mm×厚さ約20mm×高さ約370mm※参考収納寸法-----
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト