ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジグソーアタッチメント

通常単価(税別)
54,953円
税込単価
60,448円
通常出荷日:11日目

【特長】・ワンタッチ装着で、金属・木材の直線・曲線切断が可能になります・切り粉を飛ばすブロワ付で、ジグ...

詳細を確認
  • トラスココード
    709-1175
  • JANコード
    4550719155721
  • 質量(g)
    900.0
  • 切断能力(mm)アルミ
    10
  • 切断能力(mm)ステンレス
    1
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    6
  • 切断能力(mm)木材
    65
  • ストローク(mm)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ9HX507
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9HX507の仕様・寸法情報

トラスココード
709-1175
JANコード
4550719155721
質量(g)
900.0
切断能力(mm)アルミ
10
切断能力(mm)ステンレス
1
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
ストローク(mm)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9HX507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,953円
( 60,448円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ装着で、金属・木材の直線・曲線切断が可能になります
・切り粉を飛ばすブロワ付で、ジグソー刃前面のケガキが見やすいです
・金工切断(鉄板(SPCC) 板厚:1.6mm):EZ1DD3装着(穴あけモード F/Highモード) 純正刃使用 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54):約5.5m
・木工切断(パーチクルボード 厚み20mm 2枚貼)EZ1DD3装着(穴あけモード F/Highモード) 純正刃使用 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54):約3.5m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーアタッチメントの型番EZ9HX507のページです。 型番EZ9HX507に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーアタッチメント
充電ジグソー 本体のみ
ジグソー
コードレスジグソー18V
コードレスジグソー ESAW118H/USAW118H
18V ジグソー
メーカーPanasonicPanasonicBLACK AND DECKERボッシュボッシュデウォルト
通常価格54,953円63,708円6,418円63,744円12,679円 -39,623円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目4日目11日目
トラスココード709-1175580-6946----
JANコード45507191557214549980755907----
質量(g)900.02650.0----
切断能力(mm)アルミ10-----
切断能力(mm)ステンレス1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました