ファクトリーサプライ用品技術窓口

幅が広くて掃きやすいほうき

通常単価(税別)
10,712円~12,688円
税込単価
11,783円~13,957円
通常出荷日:4日目

【特長】・広い敷地を素早く掃除することができ、時短になります【用途】・広い敷地に・建設現場に・物流倉庫...

詳細を確認
  • 色
    本体:ブラック ブラシ:グレー
  • 長さ(mm)
    1500
  • 毛長(cm)
    7.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

穂の長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
600
-
4560416131270
1750.0
684-9191
ブラシ部:PET 本体部:PP 柄:スチール 二重固定部:ABS樹脂 ねじ込み部:合金 グリップ最長部:PP グリップ中間部:EVA 
1個
900
70
4560416131287
2200.0
684-9190
ブラシ部:PET 本体部:PP 柄:スチール 二重固定部:ABS樹脂 ねじ込み部:合金 グリップ最長部:PP グリップ中間部:EVA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,712円
( 11,783円 )
4日目
12,688円
( 13,957円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い敷地を素早く掃除することができ、時短になります
【用途】
・広い敷地に
・建設現場に
・物流倉庫・店舗などに
【材質】
・ブラシ部:PET
・本体部:PP
・柄:スチール
・二重固定部:ABS樹脂
・ねじ込み部:合金
・グリップ最長部:PP
・グリップ中間部:EVA

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

幅が広くて掃きやすいほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
幅が広くて掃きやすいほうき
穂先が洗えるほうき
化繊ほうき
座敷ほうき
黒シダほうき
黒シダほうき長柄
メーカーYUYPRONIPONCLEANTECHアズマ工業アズマ工業ジョインテックス(プラス)アズマ工業
通常価格10,712円-914円 -717円 -1,445円1,072円 -1,692円
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
色本体:ブラック ブラシ:グレー-----
長さ(mm)1500-----
毛長(cm)7.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト