17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインスーツ カイロスストレッチレインスーツ

通常単価(税別)
6,019
税込単価
6,621
通常出荷日:4日目

【特長】・ストレッチ素材を使用した軽量で動きやすいレインスーツです。・耐水圧10,000mm 透湿度1...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%/TPUラミネート(透湿性)
  • 耐水圧
    10000
  • 材質2
    TPUラミネート

ご注意

  • 洗濯機を使用しての洗濯や、ドライクリーニングはお避け下さい
  • サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

股下(cm)

着丈(cm)

ウエスト(cm)

サイズ

胸囲(cm)

身長(cm)

適合身長(cm)

最小発注数量
4939212111432
696-9276
555.000
76
73(F)/78(R)
84~92
96~104
ブラック
170~180
170~180
1個
4939212111449
696-7805
555.000
78
76(F)/81(R)
92~100
LL
104~112
ブラック
175~185
175~185
1個
4939212111425
696-9277
525.000
74
70(F)/75(R)
76~84
88~96
ブラック
165~175
165~175
1個
4939212147592
698-7934
565.000
80
79(F)/84(R)
100~108
3L
112~120
ライム
180~190
180~190
1個
4939212147578
698-7933
555.000
76
73(F)/78(R)
84~92
96~104
ライム
170~180
170~180
1個
4939212147585
698-7935
555.000
78
76(F)/81(R)
92~100
LL
104~112
ライム
175~185
175~185
1個
4939212147561
698-7936
525.000
74
70(F)/75(R)
76~84
88~96
ライム
165~175
165~175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,019
( 6,621 )
4日目
6,019
( 6,621 )
4日目
6,019
( 6,621 )
4日目
6,019
( 6,621 )
4日目
6,019
( 6,621 )
4日目
6,019
( 6,621 )
4日目
6,019
( 6,621 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチ素材を使用した軽量で動きやすいレインスーツです。
・耐水圧10,000mm 透湿度15,000g/平方メートル・24hの透湿素材を使用したムレにくい高機能のレインスーツです。
【用途】
・雨の日の屋外での作業・通勤・通学時に。
・寒い冬のウインドブレーカー代わりとしても。
【材質】
・ポリエステル100%/TPUラミネート(透湿性)

ご注意

  • 洗濯機を使用しての洗濯や、ドライクリーニングはお避け下さい
  • サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインスーツ カイロスストレッチレインスーツのレビュー
この商品のレビューはありません

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト