ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルバイブレータ軽便ベビーフレキ

通常単価(税別)
86,011円~91,121円
税込単価
94,612円~100,233円
通常出荷日:1日目

【特長】・フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースで...

詳細を確認
  • 出力(W)
    280
  • 振動数(Hz)
    220~270
  • 電流(A)
    5
  • 消費電力(W/h)
    450
  • 電源(V)
    単相100V
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 振動部(mm)径
    28
  • 振動部(mm)長さ
    200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
4562303294655
697-5978
5000.0
1099
1個
4562303294662
697-5998
5600.0
1503
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,011円
( 94,612円 )
1日目
91,121円
( 100,233円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。
・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。
・アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
【用途】
・住宅の基礎工事。
・石積みや擁壁工事。
・テストピース製造。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルバイブレータ軽便ベビーフレキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルバイブレータ軽便ベビーフレキ
バイブレータ 軽便電棒 E28DA
フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ
フレキシブルバイブレーター"軽便バイブレーター"
充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D
防音カバー コンクリートブレーカTCB-200用
メーカーエクセンエクセンエクセン三笠産業マキタ東空販売
通常価格86,011円-69,893円74,971円 -69,549円 -27,653円 -15,217円
通常出荷日1日目5日目2日目9日目3日目〜11日目
出力(W)280-----
振動数(Hz)220~270220~270----
電流(A)5-----
消費電力(W/h)450450450---
電源(V)単相100V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト