ファクトリーサプライ用品技術窓口

接続/中継ケーブル(5m) No.GP-EC5

通常単価(税別)
17,303円
税込単価
19,033円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・VESSEL 接続/中継ケーブル(5m)No.GP-EC5・接続ケーブル/中継ケーブルで...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587019356
  • トラスココード
    146-0767
  • 質量(g)
    295.000
  • 適合機種
    No.SJ、No.GP-14kV

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
  • 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
  • 放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GP-EC5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GP-EC5の仕様・寸法情報

JANコード
4907587019356
トラスココード
146-0767
質量(g)
295.000
適合機種
No.SJ、No.GP-14kV

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP-EC5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,303円
( 19,033円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・VESSEL 接続/中継ケーブル(5m)No.GP-EC5
・接続ケーブル/中継ケーブルです

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
  • 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
  • 放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続/中継ケーブル(5m) No.GP-EC5の型番GP-EC5のページです。 型番GP-EC5に関する仕様情報を記載しております。
接続/中継ケーブル(5m) No.GP-EC5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続/中継ケーブル(5m) No.GP-EC5
イオンパーツクリーナー"IPC-250CR" オプション AD24-150-PD4
静電気除去器 ACパルス・クリーンバー 針電極ユニット C-00HR8
イオンパーツクリーナー IPC-V4
除電ガン ニューパワーイオンガン
イオンパーツクリーナー IPC-A4
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格17,303円25,769円5,974円195,082円74,800円132,820円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目9日目1日目
JANコード490758701935649075870059774907587008930490758702825949075870364144907587018960
トラスココード146-0767146-0770168-2568254-7700702-3567375-5801
質量(g)295.0006406.0003800.000365.0006000.0
適合機種No.SJ、No.GP-14kVIPC-250CRC-40、C-60、C-90、C-100、C-120、C-150、C-170、C-200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました