ファクトリーサプライ用品技術窓口

本格実務電卓(検算タイプ)

通常単価(税別)
12,403円
税込単価
13,643円
通常出荷日:7日目

【特長】・12桁優れた早打ち・操作性・視認性、信頼の本格実務電卓です。・優れた早打ち対応設計、操作性、...

詳細を確認
  • 質量(g)
    215.000
  • 横(mm)
    107
  • 厚さ(mm)
    24.2
  • 縦(mm)
    174.5
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 桁数
    12
  • 材質1
    樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4549526613302
409-4342
1個
ゴールド
4549526613296
409-4343
1個
ピンク
4549526613289
409-4341
1個
シルバー
4549526613272
409-4345
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403円
( 13,643円 )
7日目
12,403円
( 13,643円 )
7日目
12,403円
( 13,643円 )
7日目
12,403円
( 13,643円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12桁優れた早打ち・操作性・視認性、信頼の本格実務電卓です。
・優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。
・実務など、ビジネスにおいても安心してお使いいただけます。
・電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定されました。
・認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造です。
・一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追求しました。
・ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本格実務電卓(検算タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本格実務電卓(検算タイプ)
本格実務電卓 検算タイプ
本格実務電卓 デスクタイプ
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
パーソナル電卓 手帳タイプ(8桁・10桁)
ノート型電卓
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格12,403円10,370円 -11,481円 -10,926円1,290円1,116円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目4日目4日目
質量(g)215.0002812812105050
横(mm)1071351351077070
厚さ(mm)24.234.834.824.288
縦(mm)174.5189189174.5118.5118.5
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト