ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子辞書EX-word シンプルコンパクトモデル

通常単価(税別)
22,712円
税込単価
24,983円
通常出荷日:7日目

【特長】・知識をスマートに持ち歩けるシンプルコンパクトモデルです。・出張・旅行先で手軽で使えます。

  • 質量(g)
    175
  • 横(mm)
    123
  • 厚さ(mm)
    30
  • 縦(mm)
    134

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
シャンパンゴールド
4549526607448
399-2103
1個
レッド
4549526607455
399-2092
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,712円
( 24,983円 )
7日目
22,712円
( 24,983円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・知識をスマートに持ち歩けるシンプルコンパクトモデルです。
・出張・旅行先で手軽で使えます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子辞書EX-word シンプルコンパクトモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子辞書EX-word シンプルコンパクトモデル
パーソナル電卓 手帳タイプ(8桁・10桁)
本格実務電卓 検算タイプ
デスク型電卓 DF-120GT-N
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
カシオ ミニジャスト型電卓 MW-12GT-N
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格22,712円1,290円10,370円 -3,467円10,926円2,028円
通常出荷日7日目4日目1日目4日目1日目4日目
質量(g)17550281195210110
横(mm)12370135122.5107103
厚さ(mm)30834.832.724.230.7
縦(mm)134118.5189177.5174.5145

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト