ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAPシリーズ コントローラーあり

通常単価(税別)
463,630円~663,127円
税込単価
509,993円~729,440円
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)・1パターン8ステップ...

詳細を確認
  • 気体温度は最高使用温度以下でご使用下さい。
  • 定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
  • 改造は行わないで下さい。
  • 爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
  • 吸入口には布切れ、紙片などが吸着しやすいので、特に注意願います。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

最大静圧(kPa)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

騒音値(dB)

吐出口径(mm)

幅(mm)

容量(kW)

最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

吸入口径(mm)

質量(g)

材質2

最小発注数量
536-0296
594
0.63/0.91
-
70/74
73
275
3.0
5.4/6.2
75
30000.0
ヒーター:SUS304(ステンレス)
1個
217-8302
594
0.63/0.91
150
70/74
73
275
5.0
5.4/6.2
75
30000.0
-
1個
217-8303
594
0.63/0.91
150
70/74
73
275
7.5
5.4/6.2
75
30000.0
-
1個
217-8304
694
0.95/1.35
300
75/78
98
310
10.0
8.8/10.4
100
38000.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463,630円
( 509,993円 )
4日目
463,630円
( 509,993円 )
7日目
484,719円
( 533,191円 )
7日目
663,127円
( 729,440円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)
・1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。
・通信機能を標準搭載しています。
・発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
・軽量化されコンパクトです。
・安全性に優れています。
・本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
・堅牢です。
【用途】
・乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付け
・洗浄後の水滴除去・乾燥
・電子部品の接着後の乾燥・硬化
・塗装部品の予熱及び乾燥
・食品機材の加熱・殺菌・解凍
・動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽
・チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥
・ゴム成型品の二次加硫
・キャップシールの熱収縮
【材質】
・筐体:アルスター鋼板
・ヒーター:SUS304(ステンレス)

ご注意

  • 気体温度は最高使用温度以下でご使用下さい。
  • 定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
  • 改造は行わないで下さい。
  • 爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
  • 吸入口には布切れ、紙片などが吸着しやすいので、特に注意願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAPシリーズ コントローラーありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAPシリーズ コントローラーあり
熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HAP2000シリーズ
熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ
熱風機“ホットドライヤー”
熱風機
熱風ヒーター用温度コントローラー BN-SJC-E-200
メーカー八光電機八光電機八光電機スイデンgoot(太洋電機産業)日本精器
通常価格463,630円-489,480円 -304,100円 -2,032,276円 -1,410円 -41,751円
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目〜2日目〜11日目
温度範囲(℃)常温~350常温~350常温~350---
高さ(mm)393393----
電源(V)三相200三相200三相200---
電源コード長さ(m)33----
材質1筐体:アルスター鋼板筐体:アルスター鋼板筐体:アルスター鋼板---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト