ファクトリーサプライ用品技術窓口

水分チェッカーSK-960A

通常単価(税別)
44,334円~56,585円
税込単価
48,767円~62,244円
通常出荷日:7日目

【特長】・電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです

  • 質量(g)
    166.000
  • 分解能(%)
    0.1

ご注意

  • 不安定な粉状や粒状のものは測定できません。
  • センサ―を測定物に強く押し付けたり、コードを強く引いたり曲げたりしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • センサ部形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

測定範囲(%)

センサ部形状

最小発注数量
350-0174
4974425401215
9.1~40.0
2×3mm、先丸
1個
350-0628
4974425401222
9.1~40.0
2×3mm、先トガリ
1個
350-0629
4974425401239
9.1~40.0
2×12mm、先トガリ
1個
350-0173
4974425401246
12.1~58.0
2×25mm、先丸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,334円
( 48,767円 )
7日目
53,224円
( 58,546円 )
7日目
54,417円
( 59,859円 )
7日目
56,585円
( 62,244円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです

ご注意

  • 不安定な粉状や粒状のものは測定できません。
  • センサ―を測定物に強く押し付けたり、コードを強く引いたり曲げたりしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水分チェッカーSK-960Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水分チェッカーSK-960A
堆肥用水分計 SK-970A (1736-00)
手持屈折計Rシリーズ採光板 (0180-10)
塩水撰種計
水道水残留塩素チェッカー
水分計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所タニタサンコウ電子研究所
通常価格44,334円-73,714円1,963円3,625円12,289円68,391円
通常出荷日7日目7日目6日目6日目8日目4日目
質量(g)166.000447.00060.00051.000--
分解能(%)0.10.1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト