ファクトリーサプライ用品技術窓口

堆肥用水分計 SK-970A (1736-00)

通常単価(税別)
73,714円
税込単価
81,085円
通常出荷日:7日目

【特長】・堆肥の水分計測専用です。・センサを堆肥に差し込みスイッチを押すだけで測定できます。・標準レン...

詳細を確認
  • トラスココード
    630-2606
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    155
  • 幅(mm)
    70
  • JANコード
    4974425401260
  • 質量(g)
    447.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 電源(V)
    単3形マンガン電池 2個
  • 測定範囲(%)
    23.0~80.0
  • 分解能(%)
    0.1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1736-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1736-00の仕様・寸法情報

トラスココード
630-2606
奥行(mm)
25
高さ(mm)
155
幅(mm)
70
JANコード
4974425401260
質量(g)
447.000
材質1
本体:ABS樹脂
電源(V)
単3形マンガン電池 2個
測定範囲(%)
23.0~80.0
分解能(%)
0.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1736-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,714円
( 81,085円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堆肥の水分計測専用です。
・センサを堆肥に差し込みスイッチを押すだけで測定できます。
・標準レンジの他に平均値、7つのユーザーズレンジも表示できます。
【用途】
・堆肥の水分量を計測、品質管理に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
【セット内容】
・単3マンガン電池 2本
・ハンドストラップ
・取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堆肥用水分計 SK-970A (1736-00)の型番1736-00のページです。 型番1736-00に関する仕様情報を記載しております。
堆肥用水分計 SK-970A (1736-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堆肥用水分計 SK-970A (1736-00)
手持屈折計Rシリーズ採光板 (0180-10)
塩水撰種計
手持屈折計 佐藤計量器製作所
佐藤 土壌用酸度計 SK-910A-S (1204-00)
水分チェッカーSK-960A
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格73,714円1,963円3,625円10,851円 -3,321円44,334円 -
通常出荷日7日目6日目6日目1日目〜6日目7日目
トラスココード630-2606166-4274805-1094---
奥行(mm)2565----
高さ(mm)1555205---
幅(mm)7025----
JANコード497442540126049744250180554974425117093---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました