17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビオレZeroシート 化粧水成分in すがすがしいせっけんの香り

通常単価(税別)
877
税込単価
965
通常出荷日:7日目

【特長】・湿度・温度ストレス*から解放・乾燥しがちな肌も、汗のべたつきやさしくふきとります・化粧水成分...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301434470
  • 質量(g)
    264.0
  • トラスココード
    660-9696
  • 香り
    すがすがしいせっけん

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

434470
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

434470の仕様・寸法情報

JANコード
4901301434470
質量(g)
264.0
トラスココード
660-9696
香り
すがすがしいせっけん

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
434470
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
877
( 965 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度・温度ストレス*から解放
・乾燥しがちな肌も、汗のべたつきやさしくふきとります
・化粧水成分(保湿)配合の液たっぷりシートです
・天然コットン使用のやわらかシートで顔までふけます
・大判シートで全身の汗・ベタつきすっきりします
・メントール・エタノール・パウダー無配合です
・すがすがしいせっけんの香りです
・*汗・ベタつきの不快感

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオレZeroシート 化粧水成分in すがすがしいせっけんの香りの型番434470のページです。 型番434470に関する仕様情報を記載しております。
ビオレZeroシート 化粧水成分in すがすがしいせっけんの香りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビオレZeroシート 化粧水成分in すがすがしいせっけんの香り
8x4 アロマスイッチ ロールオン
8x4メン ミドルリキッド 85ml
ビオレZeroシート
ビオレZeroシート クール 20枚入り
傘のしずくとり
メーカー花王花王花王花王花王キングジム
通常価格8771,5041,846877877122,590
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目4日目
JANコード490130143447049013014153324901301432728---
質量(g)264.095.0114.0213.0213.0-
トラスココード660-9696660-9695660-9688---
香りすがすがしいせっけんアイランドブロッサム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト