ファクトリーサプライ用品技術窓口

8x4 アロマスイッチ ロールオン

通常単価(税別)
1,426円
税込単価
1,569円
通常出荷日:7日目

【特長】・殺菌して一日ずっと汗ニオわせない、汗が気になるたび香りが再発香します。・機能性香料による 制...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301415332
  • 質量(g)
    95.0
  • トラスココード
    660-9695
  • 香り
    アイランドブロッサム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

415332
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

415332の仕様・寸法情報

JANコード
4901301415332
質量(g)
95.0
トラスココード
660-9695
香り
アイランドブロッサム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
415332
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,426円
( 1,569円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌して一日ずっと汗ニオわせない、汗が気になるたび香りが再発香します。
・機能性香料による 制汗成分(クロルヒドロキシアルミニウム液)配合です。
・殺菌成分(βーグリチルレチン酸)配合で防臭します。
・消臭成分(消臭グリーンティーエッセンス)配合です。
・アイランドブロッサムの香りです。
・たっぷりサイズです。
・※ロールオン ※8×4ロールオン通常品45ml比 効能効果:皮ふ汗臭、わきが(腋臭)、制汗(医薬部外品)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8x4 アロマスイッチ ロールオンの型番415332のページです。 型番415332に関する仕様情報を記載しております。
8x4 アロマスイッチ ロールオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x4 アロマスイッチ ロールオン
ビオレZeroシート 化粧水成分in すがすがしいせっけんの香り
8x4メン ミドルリキッド 85ml
ビオレZeroシート
ビオレZeroシート クール 20枚入り
日除けカバー SS-TNT-SC-1818-W-(1.8m×1.8m用)
メーカー花王花王花王花王花王スイデン
通常価格1,426円1,069円2,014円1,069円1,069円72,611円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目8日目
JANコード490130141533249013014344704901301432728---
質量(g)95.0264.0114.0213.0213.0-
トラスココード660-9695660-9696660-9688---
香りアイランドブロッサムすがすがしいせっけん----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました