ファクトリーサプライ用品技術窓口

8x4メン ミドルリキッド 85ml

通常単価(税別)
2,014円
税込単価
2,215円
通常出荷日:7日目

【特長】・制汗成分・殺菌成分配合で、汗・ニオイブロックします・有効成分:パラフェノールスルホン酸亜鉛(...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301432728
  • 質量(g)
    114.0
  • トラスココード
    660-9688
  • 仕様
    スキンケア、男性用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

432728
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

432728の仕様・寸法情報

JANコード
4901301432728
質量(g)
114.0
トラスココード
660-9688
仕様
スキンケア、男性用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
432728
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,014円
( 2,215円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制汗成分・殺菌成分配合で、汗・ニオイブロックします
・有効成分:パラフェノールスルホン酸亜鉛(制汗成分)イソプロピルメチルフェノール(殺菌成分)ニオイカバー効果※1で、加齢臭※2まで長時間ケアします
・※1機能性香料による ※2年齢とともに気になるアブラっぽいニオイ 耳裏・首筋・背中・ワキなどの汗とニオイを防ぎます
・効能効果:わきが(腋臭)、皮ふ汗臭、制汗 爽やかなシトラス&ティーの香りです
・(医薬部外品)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8x4メン ミドルリキッド 85mlの型番432728のページです。 型番432728に関する仕様情報を記載しております。
8x4メン ミドルリキッド 85mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x4メン ミドルリキッド 85ml
8x4 アロマスイッチ ロールオン
ビオレZeroシート 化粧水成分in すがすがしいせっけんの香り
ビオレZeroシート
ビオレZeroシート クール 20枚入り
日除けカバー SS-TNT-SC-1818-W-(1.8m×1.8m用)
メーカー花王花王花王花王花王スイデン
通常価格2,014円1,426円1,069円1,069円1,069円72,611円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目8日目
JANコード490130143272849013014153324901301434470---
質量(g)114.095.0264.0213.0213.0-
トラスココード660-9688660-9695660-9696---
仕様スキンケア、男性用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました