17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスエレクターシェルフ SMS1220シリーズ

通常単価(税別)
98,667108,000
税込単価
108,534118,800
通常出荷日:7日目~25日目

【特長】・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も...

詳細を確認
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • パイプ径(mm)
    φ25.4
  • 奥行(mm)
    460
  • 間口(mm)
    1212
  • 均等積載量(kg/段)
    250
  • 棚段数(段)
    4
  • 有効間口(mm)
    1150
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 材質1
    棚板:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    ポール:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4933315741237
456-5215
1384
25200.0
1個
4933315741251
456-5223
1587
26000.0
1個
4933315741282
456-5231
1892
26800.0
1個
4933315741213
456-5240
2197
27600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,667
( 108,534 )
7日目
101,333
( 111,466 )
7日目
104,000
( 114,400 )
7日目
108,000
( 118,800 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所に
・食品関係で衛生的な場所に
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所に
【材質】
・棚板:ステンレス(SUS304)
・ポール:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスエレクターシェルフ SMS1220シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト