ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
【特長】・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
145,062円 ( 159,568円 ) | 7日目 |
148,124円 ( 162,936円 ) | 7日目 |
151,185円 ( 166,304円 ) | 7日目 |
【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所に
・食品関係で衛生的な場所に
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所に
【材質】
・棚板:ステンレス(SUS304)
・ポール:ステンレス(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
5通常価格(税別):4,456円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm
4.7通常価格(税別):2,126円~

エレクター
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)
0通常価格(税別):12,638円~

エスコ
メタルラック 大口径キャスター付
0通常価格(税別):25,565円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
0通常価格(税別):5,033円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円